Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay Gen5, 181 W, 31000 lm, 4000 K, Keskeny sugárzási szög, IP65, IK08

BY122P G5 LED300S/840 PSU NB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység (be/ki), 31000 lm, 181 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 911401632608
Teljes rendelési kód: 871951495600100

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék