Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 6500 K, Keskeny sugárzási szög, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/865 PSU NB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység (be/ki), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 95584400
Teljes rendelési kód: 871951495584400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB txt 4.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401631008 hu_HU pdf 522.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-911401631008_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401631008_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB IES
Revit-fájl
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB 911401631008 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB