Termékleírás
Acél, Fehér, Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, InterAct SC200 érzékelő, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturált, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás