Magyarország - Magyar

Philips PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 – A fenntartható teljesítmény és a megtérülés tökéletes kombinációja

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Ha irodák LED-es világítótestekkel történő megvilágításáról van szó, az emberek általában szívesen fektetnek pénzt a fenntartható megoldásokba, ha azok megtérülnek. A rendszernek ugyanakkor meg kell felelnie az irodamegvilágítási szabványok előírásainak annak érdekében, hogy kellemes munkakörnyezetet biztosítson. A PowerBalance RC360 egyszerre garantál fenntartható teljesítményt és megtérülést, valamint a vonatkozó irodai szabványoknak való megfelelést. Egy T5 megoldáshoz képest több mint 50%-kal csökkenti az áramfogyasztást, a fényforrás pedig hosszabb élettartamú. Ez jelentősen alacsonyabb üzemelési költségeket biztosít, ami az jelenti, hogy a megtérülés az ágazati elvárásoknak megfelelően gyors lesz. A PowerBalance RC360 kialakítása rendkívül sokoldalú moduláris és félmoduláris világítótestek alkalmazását teszi lehetővé. Ezek a világítótestek könnyen felszerelhetők a látszó- vagy rejtettbordás álmennyezetekre, a gipszkarton álmennyezetekre és a sávos (bandraszter) mennyezetekre.

Előnyök

  • A T5 modellekhez képest jelentősen kisebb üzemeltetési költségekkel jár

  • Minden vonatkozó irodai szabványnak megfelel

Jellemzők

  • A legmodernebb optikák/LED-technológia

  • Nagy hatásfok: 115 lm/W

Alkalmazási területek

  • Általános megvilágítás irodaépületekhez
  • Általános megvilágítás egészségügyi környezetekben
  • Általános megvilágítás oktatási környezetekben

Figyelmeztetések és biztonság

  • A termék IP20 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.

  • Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet PowerBalance RC360B hu_HU pdf 440.4 kB

Látvány

Family-Photographs-PowerBalance RC360B
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
PowerBalance RC360B zip 4.3 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-PowerBalance RC360B
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100242.pdf pdf 683.4 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100267.pdf pdf 670.3 kB