Magyarország - Magyar

Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 1250x310 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC

Termékleírás

Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Tápegység (be/ki), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 96445000
Teljes rendelési kód: 871869996445000

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Lighting for wellbeing

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC txt 5.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100239 hu_HU pdf 519.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Szerelési útmutató
PowerBalance RC360B 362B RC461B 463B 468B MI SLR pdf 38.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505100239_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505100239_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC IES
Revit-fájl
RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC 910505100239 ZIP
Dialux
ULD File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC LDT