Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér – RAL 9003, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Sugárzási szög 90°, Rombusz, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 51697799
Teljes rendelési kód: 872016951697799

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401877485 hu_HU pdf 1.4 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401877485_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401877485_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSD W60L60 OC SC 911401877485 pdf 624.3 kB