Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K

RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér – RAL 9003, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, Sugárzási szög 120°, Opál, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek

Rendelési kód: 51656499
Teljes rendelési kód: 872016951656499

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401875685 hu_HU pdf 1.1 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401875685_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401875685_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW ies 78.8 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW ldt 1.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 865 PSU W60L60 NOC CFW 911401875685 pdf 626.6 kB