Philips FlexBlend, süllyesztett, 26 W, 600x600 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS

Termékleírás

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910925867045
Teljes rendelési kód: 871951410307800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS txt 5.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867045 hu_HU pdf 444.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867045_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867045_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS IES
Revit-fájl
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS 910925867045 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS LDT