Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3,0 m-es kábel, 3 pólusú, európai csatlakozóval, Hálózati csatlakozóaljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 58878300
Teljes rendelési kód: 872016958878300

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102821 hu_HU pdf 1.3 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102821_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102821_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE IES
Revit-fájl
RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE 910505102821 ZIP
Dialux
ULD File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE ULD
Relux
ROLF File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB