Termékleírás
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat