Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-DC

RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC

Termékleírás

Module 625, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Tápegység, DALI illesztővel, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz (beépített), 3600 lm, 27 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 5 pólusú csatlakozóval, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 58861500
Teljes rendelési kód: 872016958861500
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
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC txt 5.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102804 hu_HU pdf 965.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB
Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102804_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102804_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC IES
Revit-fájl
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC 910505102804 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB