PowerBalance RC360 – A fenntartható teljesítmény és a megtérülés tökéletes kombinációja
Ha irodák LED-es világítótestekkel történő megvilágításáról van szó, az emberek általában szívesen fektetnek pénzt a fenntartható megoldásokba, ha azok megtérülnek. A rendszernek ugyanakkor meg kell felelnie az irodamegvilágítási szabványok előírásainak annak érdekében, hogy kellemes munkakörnyezetet biztosítson. A PowerBalance RC360 egyszerre garantál fenntartható teljesítményt és megtérülést, valamint a vonatkozó irodai szabványoknak való megfelelést. Egy T5 megoldáshoz képest több mint 50%-kal csökkenti az áramfogyasztást, a fényforrás pedig hosszabb élettartamú. Ez jelentősen alacsonyabb üzemelési költségeket biztosít, ami az jelenti, hogy a megtérülés az ágazati elvárásoknak megfelelően gyors lesz. A PowerBalance RC360 kialakítása rendkívül sokoldalú moduláris és félmoduláris világítótestek alkalmazását teszi lehetővé. Ezek a világítótestek könnyen felszerelhetők a látszó- vagy rejtettbordás álmennyezetekre, a gipszkarton álmennyezetekre és a sávos (bandraszter) mennyezetekre.
A T5 modellekhez képest jelentősen kisebb üzemeltetési költségekkel jár
Minden vonatkozó irodai szabványnak megfelel
A legmodernebb optikák/LED-technológia
Nagy hatásfok: 115 lm/W
A termék IP20 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.
Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.