Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 30 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér – RAL 9003, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, Sugárzási szög 120°, Opál, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 51673199
Teljes rendelési kód: 872016951673199

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401877385 hu_HU pdf 1.4 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401877385_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401877385_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU 60x60 NOC SC 911401877385 pdf 624.3 kB