Philips Ledinaire panel gen5, 50 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, TP(b)
RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW
Termékleírás
1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Sugárzási szög 120°, Mikroprizmás lencse, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek, TP(b) diffuser flammability class
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Értéklétra Érték
- Jótállási idő 5 év