Magyarország - Magyar

Philips CoreLine süllyesztett gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Mikroprizmás lencse, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 911401841187
Teljes rendelési kód: 872016976416399

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC txt 4.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401841187 hu_HU pdf 1.3 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401841187_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401841187_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC IES
Revit-fájl
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC 911401841187 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB