Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 58875200
Teljes rendelési kód: 872016958875200
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
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 5.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102818 hu_HU pdf 512.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102818_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102818_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
Revit-fájl
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  910505102818 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB