Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Termékleírás
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, InterAct SNS210 érzékelő, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 0,3 m-es kábel, 2 pólusú csatlakozóval, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év