Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Tápegység (be/ki), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 910505102816
Teljes rendelési kód: 872016958873800
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
Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 txt 5.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102816 hu_HU pdf 396.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102816_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102816_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 IES
Revit-fájl
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 910505102816 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB