Philips TrueLine, süllyesztett, 30.5 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Termékleírás

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat

Rendelési kód: 910505103144
Teljes rendelési kód: 871951497164600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 6.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103144 hu_HU pdf 402.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103144_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103144_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Revit-fájl
RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103144 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT