Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC
Termékleírás
Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év
- Fenntarthatósági besorolás
- Lighting for wellbeing