Magyarország - Magyar

Philips Accessory, Fehér

Termékleírás

Philips Accessory, Fehér

Rendelési kód: 911401807887
Teljes rendelési kód: 872016975215399

Műszaki adatok

  • Teljes hossz
    640,5 mm
  • Teljes szélesség
    640,5 mm
  • Teljes magasság
    78,5 mm
  • Méretek (magasság × szélesség × mélység)
    79 x 641 x 641 mm
  • Anyag
    Alumínium
  • Por és víz elleni védelem kódja
    -
  • Mech. behatások elleni védelem kódja
    -
  • A tartozék színe
    Fehér
  • Nettó tömeg (darab)
    1,020 kg

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC159Z SMB W62L62 txt 2.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401807887 hu_HU pdf 196.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Látvány

Product-Photographs-911401807887_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401807887_EU
Több eszköz - Visuals