Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire panel EcoSet

Megbízható teljesítmény. Minden nap.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips Ledinaire EcoSet (RC075) panel egy egyedülálló „plug-and-play” vezeték nélküli megoldás. Ez a LED-es világítópanel egyszerű módot kínál a nagyobb energiamegtakarítás elérésére, és egyszerű automatizált világítást tesz lehetővé az irodákban vagy az iskolákban. Legújabb innovációnk lehetővé teszi, hogy LED-es világítópaneljeink AC tápellátású PIR-érzékelővel működjenek a mozgás és a nappali fény érzékelésére. Ezek a kiegészítő külső fényérzékelők automatikusan szabályozzák a lámpatest fényerejét. A beállítás egyszerű a távirányítóval, így a lámpák pillanatok alatt készen állnak a használatra. Használjon előre meghatározott fényerőszinteket, vagy egyszerűen konfigurálja azokat beépített DIP-kapcsolókkal. A kézi vezérléshez tartozékként kapható egy opcionális fali kapcsoló – csak arra az esetre, ha szüksége lenne rá!

Előnyök

  • Kiemelkedő energiamegtakarítás

  • Jó minőségű és könnyen használható

Jellemzők

  • Teljesítmény: 3400 lm, 4000 K

  • Hatékonyság: 120 lm/W

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Oktatás
  • Önkormányzati épületek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Ledinaire panel EcoSet hu_HU pdf 343.9 kB

Látvány

Family-Photographs-Ledinaire panel EcoSet
Több eszköz - Visuals
Videó
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB
Videó
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-Ledinaire panel EcoSet
Több eszköz - Software Plugins