Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

Termékleírás

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 911401891085
Teljes rendelési kód: 872016973517099

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401891085 hu_HU pdf 1.7 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401891085_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401891085_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC IES
Revit-fájl
RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC 911401891085 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB