Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3

Termékleírás

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, 3 pólusú Wago csatlakozódugó, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 58887500
Teljes rendelési kód: 872016958887500
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
Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102830 hu_HU pdf 803.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102830_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102830_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 IES
Revit-fájl
RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 910505102830 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB