Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 911401891285
Teljes rendelési kód: 872016973519499
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
Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC txt 4.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401891285 hu_HU pdf 2.6 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401891285_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401891285_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC IES
Revit-fájl
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC 911401891285 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB