Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Sugárzási szög 120°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 73509599
Teljes rendelési kód: 872016973509599
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
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401890285 hu_HU pdf 2.3 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401890285_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401890285_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IES
Revit-fájl
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC 911401890285 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB