Magyarország - Magyar

A Philips bemutatja legújabb LED fényforrásait

szeptember 6, 2012

A Philips bemutatja legújabb LED fényforrásait, melyek egyedülálló fényminőségükkel és különleges formatervezésükkel ideális energiahatékony megoldást nyújtanak az igényes szállodai és éttermi világítási alkalmazásokban, ahol kiemelkedően fontos az évszaknak, napszaknak vagy alkalomnak megfelelő hangulat megteremtése. Szállodákban, éttermekben, bárokban a természetes fénynek és az emberi bioritmusnak megfelelőn fontos elvárás a friss, éberséget fokozó, erős fény a reggeli időpontban, a kellemes, semleges fény ebédidőben és a lágy, meleg, tompított világítás az esti órákban a vacsorához, baráti összejövetelhez.

 

A vendéglátó iparban az energiaszámla körülbelül 18%-át a világítás adja. A jelenleg használt installációk 70%-a elavult, gyakran izzólámpás vagy standard fénycsöves technológia. Mivel többnyire nagy területeket világítanak be és gyakran folyamatosan működnek (pl. szállodai előtér- és folyosó világítás), az áttérés energia-hatékony és hosszú élettartamuknak köszönhetően minimális karbantartást igénylő LED lámpákra optimális megoldás. A szállodai és éttermi szektor ezzel az egyik legnagyobb energiamegtakarítási potenciállal rendelkező ipari szegmens – a korszerűsítés jelentős mértékben hozzájárulhat az energiamegtakarítási törekvésekhez és így a környezetünk védelméhez.

 

Innovatív fényszabályozási megoldások a hangulatteremtés érdekében

 

A LED-ek a fényerő szabályozásakor (a fények tompításakor) ugyan kevesebb fénnyel világítanak, de színhőmérsékletük nem változik. Ezzel szemben az izzólámpák és halogénlámpák a fényerő csökkentésével a színhőmérsékletüket is változtatják – egyre melegebben, azaz sárgásabban világítanak, akár csak a naplemente vagy a kandallóban leégő fahasábok. A Philips új DimTone lámpái most ezt a fényhatást is képesek utánozni – a fényt leszabályozva az izzók, a nap vagy a tűz által keltett meghitt hangulatot képesek megteremteni. Természetesen szabályozva az energiafelhasználás is csökken, így további megtakarítás érhető el. A hotelekben, éttermekben, de akár az otthonokban is a LED lámpák így most már valóban mind műszakilag, mind hangulatilag valós alternatívái a 2012. szeptemberben végleg kivonásra kerülő izzólámpáknak. A DimTone technológia egy GU10-es fejelésű halogén szpot és egy E27-es fejelésű izzólámpa kiváltó formában érhető el.

 

Az új 17W teljesítményű MASTER LEDbulb az első, 75W-os izzólámpa kiváltó, ezzel a piacon kapható jelenleg legerősebb fényű retrofit LED fényforrás. Fénye kompromisszumok nélkül szabályozható hagyományos dimmerekkel, így ideális megoldás általános világítási célokra, mint például a szállodai előterek, lépcsőházak vagy az otthoni központi világítás.

 

Gyakran elsődleges fontosságú az esztétikum is – főleg a modern formatervezésű, nyitott vagy átlátszó burájú lámpatestek, csillárok esetében, ahol a fényforrás külalakja, az erős, de nem kápráztató fény is fontos tényező. Az ilyen alkalmazásokhoz fejlesztette ki a Philips a MASTER LEDbulb Designer lámpát, mely az áttetsző, konkáv vagy ezüstszínű konvex burájával szemet gyönyörködtető látvány. A „csupasz” fényforráshoz az enteriőrhöz leginkább illő bura szabadon választható vagy akár cserélhető is. A kiváló fényminőségű, szabályozható Designer LED lámpák hosszú élettartammal rendelkeznek, így akár éveken át nyújtanak gazdaságos és egyben kellemes világítást.

 

Fény és textúra

A Philips Luminous Textile névre hallgató új megoldása a fényt és a szövetet egyesíti az egyedi vizuális tartalom megjelenítésének érdekében. A gyakorlatilag bármilyen méterben kialakítható, különböző színeket, mintákat vagy kisfelbontású filmeket is megjeleníteni képes termék teljesen új perspektívákat nyit a belsőépítészetben. A Luminous Textile egy néhány centiméter vastag panel, mely többszínű LED modulokat tartalmaz. A panelt borító speciális szövet a Kvadrat Architects terméke – a belsőépítészek, lakberendezők szabadon választhatnak számos szövet közül, a megjelenítendő képek, logók, filmek könnyen programozhatók, így a helyszín arculatához, egy-egy alkalomhoz igazíthatók. A tér megjelenése egyetlen gombnyomással teljesen átalakítható – ennél egyszerűbb megoldás egy üzlet, szálloda vagy étterem arculatának, hangulatának megváltoztatására talán nem is létezik.

 

Energia audit – a LED-re való váltás támogatása

 

A Philips LED-technológiájú termékei megoldást nyújtanak gyakorlatilag bármilyen elavult technológiájú fényforrás kiváltására. A szállodák, éttermek üzemeltetőit a Philips energia audit szolgáltatással segíti az optimális megoldás kiválasztásában. Egy alapos helyszíni felmérést követően a lehetséges opciók által elérhető energia-megtakarításról és a megtérülési időről részletes kimutatás készül, mely segíti a beruházási döntést. A javasolt új installációk a legkorszerűbb LED-es fényforrásokon túl hatékony lámpatest alternatívákat és természetesen intelligens szabályozási megoldásokat is tartalmaznak a szükséges szoftverekkel és eszközökkel – így a Philips komplett megoldásokat kínál egy hatékony, korszerű, a vevő igényének leginkább megfelelő világításra.

További információ

Juhász Mónika

Philips Magyarország Kft.
Marketing Manager Professzionális Világítástechnika

Tel: +36 1 382 1872
Email:
 monika.juhasz@signify.com

A Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics, Hollandia (NYSE: PHG, AEX: PHI). Egészségügyi és well-being vállalat, amely az emberek életminőségének javítására összpontosít a legújabb innovációk időszerű alkalmazásával. A világ egyik vezető vállalataként az egészségügy, az életstílus és a világítástechnika területén, a Philips a technológiát és a designt ötvözi emberközpontú megoldásokba a fogyasztói igények és a “sense and simplicity” márkaígéret alapján. A hollandiai központú Philips körülbelül 122.000 főt alkalmaz a világ több mint 100 országában. A 2011-ben 22.6 milliárd eurós forgalmat lebonyolító vállalat piacvezető pozíciót tölt be mind a szív-, és az akut betegellátás, az otthoni egészségügy, az energia-hatékony világítástechnikai megoldások és új alkalmazások, mind a személyes jó közérzethez kapcsolódó életstílus termékek területén, amelyen belül erős vezető pozícióval rendelkezik a  férfi borotválkozás és szőrtelenítés, a hordozható elektronika, illetve a szájápolás terén. Aktuális információkért keresse fel a www.philips.com/newscenter oldalt.