Magyarország - Magyar

Philips innovációs rendezvény, Budapest

április 20, 2012

A kültéri és beltéri világításra vonatkozó igény folyamatosan nő, a világítás teszi ki a Föld elektromos fogyasztásának mintegy 20%-át. Mindez nagy kihívást jelent egy olyan világban, ahol fogytán vannak az erőforrások és jelentős kérdések merülnek fel a klímaváltozással kapcsolatban. Az energiahatékony világítástechnika segíthet: példának okáért, a teljes átállás a legújabb LED-es technológiára óriási megtakarításokat eredményezhet. Körülbelül 130 milliárd eurós költségcsökkenést jelentene évente, illetőleg 640 közepes méretű erőmű működését tenné feleslegessé.

 

A legújabb technológiák alkalmazási területei

Iroda: Párizs egyik legmagasabb látványossága, a Montparnasse torony két hónapja új életre kelt LED világítástechnikai megoldásainknak köszönhetően. A torony energiafelhasználása ugyanakkor több mint 90%-kal csökkent. A 210 méter magas, 56 emeletes torony teljes megvilágításához ugyanannyi áramot használ fel mint 10 háztartási vasaló. Az energiahatékonyságon túlmenően a modern világítástechnikai alkalmazások használata pozitív hatással lehet az emberi agy működésére, ami kiemelkedő fontosságú az iskolákban, munkahelyeken és a kórházakban.

Vásárlás - ma már szerves része a szórakozásnak. Az online kereskedelem népszerűsége ugyanakkor folyamatosan erősödőben van. A viszonteladókra nagy nyomás nehezedik, hogy olyan bolton belüli élményt nyújtsanak a vásárlóknak, amely bevonzza az embereket és vásárlásra készteti őket. Mindezzel egy időben gazdálkodniuk kell az üzemeltetési költségekkel, legyen szó divattal vagy ételekkel foglalkozó, netán széles árukínálattal rendelkező üzletekről. Kutatások kimutatták, hogy a megfelelő világítás jelentős hatással van a vásárló hangulatára, közérzetére. A Philips élelmiszerboltokra kidolgozott környezetbe illeszkedő világítási megoldásai 5%-kal növelték a szupermarketek forgalmát - így a LED-es megoldásokkal nagyobb forgalom mellett egyszerre spóroltak az üzemeltetési költségeken.

 

Újdonságok

 

Az OLED technológia minden bizonnyal a következő lépés a fényforrások sorában. Azon dolgozunk, hogy az OLED teljesítményének határait egyre inkább kitoljuk. Tervezők segítségével olyan fényinstallációkat hozunk létre, amelyek szolid játékkal megváltoztatják a teret. Az OLED-ek (organikus fénykibocsátó diódák) a világítás evolúciójának újabb állomásai, amelyek izzószál vagy gáz használata helyett félvezetőkkel működnek. A LED-es megoldáshoz hasonlóan az OLED-ek is energiahatékony világítást nyújtanak, teszik mindezt rendkívül hosszú élettartam mellett.

 

A Philips és a Somfy összefogott annak érdekében, hogy olyan integrált világítási megoldásokat hozzanak létre, amelyek maximalizálják a beltéri komfortérzetet és minimalizálják az ehhez szükséges energia mennyiségét a külső fény kihasználásával, továbbá a minimális, hatékony és magas minőségű mesterséges világítás kiaknázásával. Az integrált világítástechnika és az árnyékolási rendszer használata nagymértékben csökkenti a fenntartási és építési költségeket; a világításra felhasznált áram mennyiségét akár 80%-kal is csökkentheti. A rendszer minden szobában képes automatikusan állítani a redőnyök, illetve egyéb árnyékolók pozícióját, ezáltal növelve a bejutó napfény mennyiségét a kellemetlen hő és káprázás kizárásával. A rendszerhez integrált fényszabályozó eszközök párhuzamosan minimalizálják a mesterséges fényre fordított energiát a kellemes, a nap folyamán azonos szintű megvilágítás létrehozásával.

 

A Philips és az Ecophon azzal a szándékkal dolgoztak közösen, hogy javítsák főként az irodaházak belső környezetét. A közös célok és az iparági tapasztalat lehetővé tette számunkra, hogy tökéletesítsük az akusztika és a világítástechnika egyensúlyát egy olyan megoldáson keresztül, amely a beépített világítástechnikai eszközöknek köszönhetően tökéletes akusztikai komfortérzetet teremt.

 

AmbiScene próbafülke és tükör - a világítás befolyásolja a vásárlási magatartást. A világítás képes kiváltani figyelmet, érdeklődést és vágyat egyaránt. Dinamikus megvilágítás alkalmazása a tükör körül lenyűgözheti és lekötheti a vásárlókat, a felpróbált ruhákat pedig a viselésükre jellemző fényviszonyokban mutatja – a fürdőruha erős, hűvös, a derült napfényes időt idéző fényben, míg a fehérnemű vagy estélyi ruha lágyabb, melegebb megvilágításban próbálható – a megfelelő hangulatot a vásárló választja ki a kis fali panel segítségével. A megoldás egyedi vásárlási élményt nyújt, ráadásul csökkenti a kényelmetlenség érzetét a próbafülkékben. A beépítésre irányuló első kísérletek 40%-kal növelték a szingapúri Triumph fehérnemű üzletlánc bevételét, 15%-kal növelték a Livera (hollandiai üzletlánc) forgalmát, illetve további 10%-kal több Estée Lauder termék került eladásra a tükröknek köszönhetően.

 

LED megoldások; a Philips LED technológiában betöltött vezető szerepének elismeréseként LED lámpáinak új sorozatát független fogyasztói tesztek ajánlják. A lámpák olyan meleg fehér fényt sugároznak, amely ideális az otthonos légkör megteremtéséhez. A fényforrások minőségi alapanyagok felhasználásával készülnek, s alakjuk megegyezik a hagyományos izzók alakjával, így könnyen becsavarhatók a foglalatokba, megkönnyítve ezzel a LED technológiára való átállást. Az új sorozat tagjai már akár 75W-os izzólámpa kiváltására alkalmasak, a fényforrások körte, gyertya vagy spotlámpa formájában kaphatók már 3000 Ft alatti induló árral.