Magyarország - Magyar

Philips CoreLine tempo large

Költségtakarékos fényvető térvilágításra

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CoreLine tempo large egy kiváló hatásfokú fényvető család, amely tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére, mivel a már kiépített vezetékeket és oszlopokat használhatjuk. A szűkített termékválaszték megkönnyíti a legjobb azonos teljesítményű megoldás megtalálását. Könnyen felszerelhető és számos alkalmazási területre alkalmas fényáramcsomagokat kínál ill. aszimmetrikus és szimmetrikus optikát is.

Előnyök

  • Rövid megtérülési idő: 50%-os energiamegtakarítás

  • Alacsony karbantartási költség a lámpatestek hosszú élettartamának köszönhetően; egyszerű felszerelés és csatlakoztatás

Jellemzők

  • Kiemelkedő fényhasznosítás: akár 115 lm/W

  • Tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére a 400 W HPI -T-ig bezárólag

Alkalmazási területek

  • Térvilágítás és szabadidős sportlétesítmények
  • Épülethomlokzatok
  • Hirdetőtáblák
  • Közterek
  • Biztonsági világítás

Letöltések