Stadiony w Europie przechodzą dynamiczną transformację – stają się bardziej zrównoważone, cyfrowe i wielofunkcyjne. Najnowszy raport ESSMA „Stadium Development Report 2025 – Issue 2” to kompleksowe źródło wiedzy o tym, jak zmienia się branża stadionowa i jakie innowacje kształtują jej przyszłość.
Jak wygląda przyszłość stadionów? Pobierz raport ESSMA i poznaj najnowsze trendy w rozwoju infrastruktury sportowej
Co znajdziesz w raporcie?
- Zrównoważony rozwój stadionów
Poznaj 10 szybkich i skutecznych rozwiązań, które pomagają klubom sportowym ograniczać wpływ na środowisko – od systemów LED po panele fotowoltaiczne i inteligentne zarządzanie wodą. Przykład? PSV Eindhoven, który dzięki współpracy z Signify osiągnął 50% oszczędności energii przy pielęgnacji murawy.
- Cyfrowa transformacja operacji stadionowych
Dowiedz się, jak technologie takie jak AI, IoT, aplikacje mobilne czy systemy bezdotykowe zmieniają sposób zarządzania stadionami i poprawiają doświadczenia kibiców.
- Bezpieczeństwo i zarządzanie tłumem
Nowoczesne, modułowe bariery, analiza danych w czasie rzeczywistym i architektura „non-hostile” – to tylko niektóre z innowacji, które poprawiają bezpieczeństwo bez pogarszania atmosfery wydarzeń.
- Przykłady z Europy i świata
Raport zawiera inspirujące case studies z Irlandii, Anglii, Niemiec, Włoch, Belgii i innych krajów – od modernizacji Dalymount Park po cyfrowe innowacje na Anfield.
- Eksperckie komentarze i prognozy
Wypowiedzi liderów branży, takich jak Francesco Gianello (Juventus FC), Carl-Johan Ridderstad (Stadium Crowd Solutions) czy Ivo Lamot (SIS Pitches), pokazują kierunki rozwoju stadionów w najbliższych latach.
Dlaczego warto pobrać raport?
- Zdobędziesz praktyczne wskazówki i inspiracje
- Poznasz najnowsze technologie i rozwiązania
- Dowiesz się, jak inne kluby wdrażają ESG i innowacje
- Zyskasz wiedzę, która pomoże Ci planować przyszłość obiektów sportowych
- Pobierz raport ESSMA Stadium Development Report 2025 – Issue 2 i dowiedz się, jak wygląda stadion przyszłości: