Philips Tubes LED Ecofit T8

Une solution de tube LED T8 économique

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d’éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l’environnement.

Avantages

  • Jusqu’à 50 % d’économie d’énergie par rapport aux systèmes fluorescents traditionnels

  • Installation aisée ; remplacement des lampes T8 actuelles qui améliore la qualité de l’éclairage

Caractéristiques

  • Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 15 000 heures

  • Jusqu’à 50 % d’économies d’énergie

Applications

  • Applications domestiques
  • Petits bureaux et commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tubes LED Ecofit T8 fr_MA pdf 395.1 kB

Visuels

Family-Photographs-Tubes LED Ecofit T8
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tubes LED Ecofit T8
Ressources multiples - Software Plugins