Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I

Description du produit

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, LED alternative to 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, G13, Verre, 1500 mm, SDCM 6, PF 0.5, IP20

Code de commande: 929001338222
Code de commande complet: 871869969710500

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001338222 fr_MA pdf 333.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929001338222_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001338222_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I ies 1.9 kB