Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I

Description du produit

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, G13, Verre, 600 mm, SDCM 6, PF 0.5, IP20

Code de commande: 929001276322
Code de commande complet: 871869969706800

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001276322 fr_MA pdf 332.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929001276322_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001276322_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I ies 1.7 kB