Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, Culot simple, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, 15000 h

LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

Description du produit

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, Culot simple, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, LED alternative to 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, 15000 h, 100.00 lm/W, G13

Code de commande: 929001940668
Code de commande complet: 871869959609500

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001940668 fr_MA pdf 625.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929001940668_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001940668_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G IES 44.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-4ft5ft-Ref-929003087611 pdf 689.3 kB