Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, À double culot, 600 mm, 220-240 V, 9 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, 15000 h

Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13

Description du produit

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, À double culot, 600 mm, 220-240 V, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, 15000 h, 100.00 lm/W, G13, Verre

Code de commande: 929002375108
Code de commande complet: 871869976007600

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002375108 fr_MA pdf 769.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929002375108_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002375108_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13 IES 62.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-2ft-Ref-929001184808-EPD pdf 740.1 kB