Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM, Culot simple, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 h

8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube

Description du produit

Ecofit, LEDtube, T8, EM, Culot simple, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 h, 100 lm/W, G13, Verre

Code de commande: 929001184808
Code de commande complet: 871869652507400

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Durée de vie nominale (heures)
15 000 h
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001184808 fr_MA pdf 514.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929001184808_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001184808_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G ies 1.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-2ft-Ref-929001184808-EPD pdf 740.1 kB