Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, À double culot, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 15000 h

Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13

Description du produit

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, À double culot, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 15000 h, 100.00 lm/W, G13, Verre

Code de commande: 929002375308
Code de commande complet: 871869976011300

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002375308 fr_MA pdf 789.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929002375308_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002375308_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13 IES 18.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-4ft5ft-Ref-929001184608-EPD pdf 784.4 kB