Philips Fortimo SLM C 940 PW 1211 L19 2828 G8

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1211 L19 2828 G8

Code de commande: 929003951301
Code de commande complet: 872110307777600

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    5 920 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    3
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    141 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements