Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Tuotteen kuvaus

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Tilauskoodi: 913713034166
Täysi tilauskoodi: 872790095226100

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,30 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
24 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
20

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713034166 fi_FI pdf 446.4 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713034166_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713034166_EU
Useita resursseja - Visuals