Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Tuotteen kuvaus

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Tilauskoodi: 913713031166
Täysi tilauskoodi: 872790090503800

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,25 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
24 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
28

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713031166 fi_FI pdf 436.6 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713031166_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713031166_EU
Useita resursseja - Visuals