Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Tuotteen kuvaus

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Tilauskoodi: 913713028366
Täysi tilauskoodi: 872790086351200

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,35 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
31 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
12

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713028366 fi_FI pdf 436.2 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713028366_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Useita resursseja - Visuals