Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Tuotteen kuvaus

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Tilauskoodi: 913713028066
Täysi tilauskoodi: 872790086319200

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,25 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
24 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
28

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713028066 fi_FI pdf 446.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713028066_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713028066_EU
Useita resursseja - Visuals