Älykäs ja luotettava. HF-Essential II on erittäin kustannustehokas ratkaisu, joka takaa loisteputkilamppujen luotettavan toiminnan. Se on myös ihanteellinen perustuote niille sähkömagneettisen järjestelmän käyttäjille, jotka haluavat hyödyntää elektronisten liitäntälaitteiden edut. Luotettavan HF-Essential II:n energiatehokkuusluokka on A2, ja sen vankka malli on kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen. HF- Essential II sopii erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena ja toimistovalaistuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanⅠvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vedeltä ja pölyltä suojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.
Keskimääräinen käyttöikä yli 45 000 tuntia (Ta = 50 °C)
Optimoidun esilämmityksen ansiosta vähintään 25 000 on/off-kytkentää ilman, että lamppua tarvitsee vaihtaa
Monitehotekniikka mahdollistaa eritehoisten loisteputkilamppujen käytön
Mono-/dual-toiminto: käytettäessä yhden tai kahden loisteputkilampun kanssa