Philips HF-REGULATOR II TL-D -lampuille

HF-Regulator II TL-D-lampuille – himmennys: energiansäästön seuraava askel

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, analoginen protokolla (1–10 V), TL-D-lamppuja varten. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanⅠvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Edut

  • Lampun tehoa voidaan laskea 1–100% analogisen ohjaussyötteen avulla (1–10 voltin teollisuusstandardin mukaisesti)

  • Eurooppalaisten normien mukainen, sopii turvavalaistusjärjestelmiin

Ominaisuudet

  • Ohjelmoitu syttyminen: välkkymätön sytytys < 0,5 sekuntia, ei stroboskooppi-ilmiötä. Lampun elektrodien esilämmityksen ansiosta lamput voivat käynnistyä ja sammua käyttöiän lyhenemättä.

  • Älykäs elektroniikka varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista riippumattoman valon.

Käyttökohteet

  • Sisävalaistus, yleisvalaistus ja tehtävävalaistus yhdessä valaistuksenohjausjärjestelmien kanssa (henkilökohtainen ohjaus, päivänvalo-ohjaus ja/tai liiketunnistus)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HF-REGULATOR II TL-D -lampuille fi_FI pdf 301.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-HF-REGULATOR II TL-D -lampuille
Useita resursseja - Visuals