Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Tuotteen kuvaus
Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Tekniset tiedot
- Tulojännite
- 220–240 V
- Verkkotaajuus
- 50 to 60 Hz
- Tulotaajuus
- 50–60 Hz
- Vuotovirta (maks.)
- 0,5 mA
- Kytkentäsysäysvirran leveys
- 0,25 ms
- Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
- 27 A
- Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
- 28