Suomi - Suomeksi

Philips HF-Regulator II PL-T/C-lampuille

HF-Regulator II PL-T/C-lampuille – himmennys: energiansäästön seuraava askel

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Pienikokoinen elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, analoginen protokolla (1–10 V), PL-T-, PL-C- ja PL-R-lamppuja varten.

Edut

  • Lampun tehoa voidaan laskea 1–100 % analogisen ohjaussyötteen avulla (1–10 voltin teollisuusstandardin mukaisesti)

  • Eurooppalaisten ja aasialaisten normien mukainen, sopii turvavalaistusjärjestelmiin

Ominaisuudet

  • Ohjelmoitu syttyminen: välkkymätön sytytys < 0,5 sekuntia, ei stroboskooppi-ilmiötä. Lampun elektrodien esilämmityksen ansiosta lamput voivat käynnistyä ja sammua käyttöiän lyhenemättä.

  • Älykäs elektroniikka varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista riippumattoman valon.

Käyttökohteet

  • Sisävalaistus, yleisvalaistus ja tehtävävalaistus yhdessä valaistuksenohjausjärjestelmien kanssa (henkilökohtainen ohjaus, päivänvalo-ohjaus ja/tai liiketunnistus)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HF-Regulator II PL-T/C-lampuille fi_FI pdf 273.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-HF-Regulator II PL-T/C-lampuille
Useita resursseja - Visuals