Suomi - Suomeksi

Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Tuotteen kuvaus

Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Tilauskoodi: 913700626566
Täysi tilauskoodi: 872790080972500

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,5 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,35 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
45 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
12

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700626566 fi_FI pdf 221.0 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700626566_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700626566_EU
Useita resursseja - Visuals