Philips HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

HID-PrimaVision Xtreme CPO-lampuille – Xtreme-liitäntälaitteet tarjoavat suurimman luotettavuuden

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet CPO-lampuille. Nämä liitäntälaitteet auttavat säästämään energiaa järjestelmän paremman valotehokkuuden ansiosta. Lisäksi niiden 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus pienentävät ylläpitokustannuksia.

Edut

  • Tämä liitäntälaite on oman tehoalueensa tehokkain valkoista valoa tuottava järjestelmä, kun sitä käytetään yhdessä CPO-lampun kanssa

  • Jopa 15 %:n energiansäästö liitäntälaitteen suuren tehokkuuden (92 %) ja ylijännitetilanteiden paremman tehonhallinnan ansiosta (verrattuna perinteisiin kuristimiin)

Ominaisuudet

  • Xtreme-tekniikalla on erittäin pitkä käyttöikä: 80 000 tuntia, 90 %:n eloonjäämisaste, Tc = 80 °C

  • Xtreme-ylijännitesuojaus 10 kV / 5 kA

Käyttökohteet

  • Asuinaluevalaistus
  • Julkisivuvalaistus
  • Tie- ja maantievalaistus

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme fi_FI pdf 264.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme
Useita resursseja - Visuals