Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Tuotteen kuvaus

Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Tilauskoodi: 913700685466
Täysi tilauskoodi: 871829124143000

Tekniset tiedot

Tulojännite
208-240-277 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,7 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,42 ms
Tulovirta (nim.)
0.33 A
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
28 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
11
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700685466 fi_FI pdf 224.2 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Lisätietolomake
GSAD_IPVCPOXt_0004-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700685466_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700685466_EU
Useita resursseja - Visuals