Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Tuotteen kuvaus

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Tilauskoodi: 913700653266
Täysi tilauskoodi: 872790085988100

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,25 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,33 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
33 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
20

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700653266 fi_FI pdf 475.2 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700653266_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700653266_EU
Useita resursseja - Visuals